O-ring Set (for Flange) EA423MD

Brand :
ESCO
Caution
Product Description
【Product Specifications】
・Case dim.-220 x 140 x 45(H)mm
・Material-NBR (Nitrile rubber) B

【Product Specifications】
・Case dim.-220 x 140 x 45(H)mm
・Material-NBR (Nitrile rubber) B