O-ring Set EA423RA-12

Brand :
ESCO
Caution
Product Description
【Product Specifications】
・Material-Nitrile rubber type 2
・Oil-resistant
・Case dim.-180 x 95 x 33mm

【Product Specifications】
・Material-Nitrile rubber type 2
・Oil-resistant
・Case dim.-180 x 95 x 33mm