Cable Tie EA475D-100

Brand :
ESCO
Caution
Product Description
【Product Specifications】
・Loop tensile strength-11kgf
・Material-Nylon 66
・Color…Blue
・Length…100mm
・Width…2.5mm
・Max D.…25mm

【Product Specifications】
・Loop tensile strength-11kgf
・Material-Nylon 66
・Color…Blue
・Length…100mm
・Width…2.5mm
・Max D.…25mm