Knurling Nut EA948BW-51

Brand :
ESCO
Caution
Product Description
【Product Specifications】
・Screw …M4
・Size …D:16mmA:3.5mmLf:4mm
・Made-Steel (Chrome Plating Finish )
・1Including

【Product Specifications】
・Screw …M4
・Size …D:16mmA:3.5mmLf:4mm
・Made-Steel (Chrome Plating Finish )
・1Including