Turnbuckle with screw EA948EC-6

Brand :
ESCO
Caution
Product Description
【Product Specifications】
・Material-Joint nut: SUM2LLMounting part: S45C, Nut: SS400
・Screw dia.…M6 x 12
・Min. length…89

【Product Specifications】
・Material-Joint nut: SUM2LLMounting part: S45C, Nut: SS400
・Screw dia.…M6 x 12
・Min. length…89