Dedicated Light Units For Image Processing [FLV]

Brand :
OMRON
Caution
- The image is a representative image.
Product Description
A wide range of lineup consists of light units such as ring light, bar light, spot light, etc.
外形図
FLV-BRタイプ

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
製品仕様
断面構造図
FLV-BRタイプ

※本図はイメージ図であり、実際とは異なる場合があります。
※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
仕様
FLV-BRタイプ
| 型番 | 照明色 | 電力 (W) | 外形寸法 | 照明コントローラ* | 質量 (g) | オプション | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発光面 (mm) | 外形 (mm) | 高さ (mm) | 外形図 | 形FLV- TCC□ | 形FLV- ATC□ | 拡散板 | 偏光板 | ||||
| 形FLV-BR6022W | 白 | 1.4 | 48×18 | 60×22 | 17 | A | ○ | ○ | 60 | ○ | ○ |
| 形FLV-BR6022R | 赤 | 1.3 | ○ | ○ | |||||||
| 形FLV-BR6022IR | 赤外光 | 0.9 | ○ | ○ | |||||||
| 形FLV-BR8532W | 白 | 3.5 | 73×25 | 85×32 | 20 | B | ○ | ○ | 130 | ○ | ○ |
| 形FLV-BR8532R | 赤 | 3.1 | ○ | ○ | |||||||
| 形FLV-BR11222W | 白 | 4.2 | 100×18 | 112×22 | 19 | C | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ |
| 形FLV-BR11222R | 赤 | 2.6 | ○ | ○ | |||||||
| 形FLV-BR11222IR | 赤外光 | 1.8 | ○ | ○ | |||||||
| 形FLV-BR14030W | 白 | 6.1 | 126×25 | 140×30 | 19 | D | ○ | ○ | 140 | ○ | ○ |
| 形FLV-BR14030R | 赤 | 4.8 | ○ | ○ | |||||||
| 形FLV-BR15020W | 白 | 5.5 | 138×16 | 150×20 | 19 | E | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ |
| 形FLV-BR15020R | 赤 | 3.1 | ○ | ○ | |||||||
| 形FLV-BR21222W | 白 | 8.7 | 199×18 | 212×22 | 16 | F | ○ | ○ | 140 | ○ | ○ |
| 形FLV-BR21222R | 赤 | 5.0 | ○ | ○ | |||||||
| 形FLV-BR21230W | 白 | 8.8 | 200×25 | 212×30 | 19 | G | ○ | ○ | 220 | ○ | ○ |
| 形FLV-BR21230R | 赤 | 7.0 | ○ | ○ | |||||||
| 形FLV-BR21230IR | 赤外光 | 6.1 | ○ | ○ | |||||||
| 形FLV-BR38037W | 白 | 15.9 | 350×33.2 | 380×37.2 | 19 | H | × | ○ | 430 | ○ | ○ |
| 形FLV-BR38037R | 赤 | 11.3 | ○ | ○ | |||||||
| 形FLV-BR48031W | 白 | 21.8 | 450×25 | 480×31 | 18 | I | × | ○ | 460 | ○ | ○ |
| 形FLV-BR48031R | 赤 | 18.0 | × | ○ | |||||||
*接続可能な照明コントローラの形式や条件については、照明コントローラのページでご確認ください。
形FLV-TCC□:デジタルカタログp.32
形FLV-ATC□:デジタルカタログp.38
注.LEDの安全性および発光色別分光分布については、デジタルカタログp.66でご確認ください。
※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
使用例
照射イメージ
FLV-BRタイプ

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。