Lighting Controller Dedicated to Image Processing [FLV]

Caution
Product Description
外形図
FLV-TCCシリーズ
形FLV-TCC4

締付けトルク:M2:0.15N・m
形FLV-TCC1

締付けトルク:M2:0.15N・m
形FLV-TCC3HB

締付けトルク:M2:0.15N・m
形FLV-TCC1EP

締付けトルク:M2:0.15N・m
FLV-ATCシリーズ
FLV-ATC21024-□

FLV-ATC41024-□

製品仕様
定格/性能
FLV-TCCシリーズ
| 項目 | 型番 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形FLV-TCC4 | 形FLV-TCC1 | 形FLV-TCC3HB | 形FLV-TCC1EP | ||||
| 接続照明数 | 標準照明4台 | 標準照明1台 | スポット照明1台、標準照明2台 | スポット照明1台 | |||
| 適合照明 | 形FLVシリーズ (ただし、形FLV-EPシリーズ、形FLV-LNシリーズは除く) | 形FLVシリーズ (ただし、形FLV-LNシリーズは除く) | 形FLV-EPシリーズ | ||||
| 適合カメラ*1 | 形FH-Sシリーズ、形FZ-Sシリーズ | ||||||
| 適合画像センサコントローラ | 形FHシリーズ、形FZ5シリーズ | ||||||
| 入力電圧 | 適合カメラより供給(12V)または、外部電源より供給(24V)*2 | 適合カメラより供給(12V) | |||||
| 外部電源電圧 | DC24V±10%(リップル成分含む) | - | |||||
| 消費電流 | 1.5A以下 | 1.0A以下 | |||||
| 推奨電源 | 形S8VS-06024(オムロン製 DC24V 2.5A 60W) | - | |||||
| 接続できる照明 | カメラ供給時DC12V | 常時発光 | 4ch合計 最大7.5Wまで | 最大7.5Wまで | 0ch接続時:1,2ch合計最大5.5Wまで 0ch未接続時:1,2ch合計最大7.5Wまで | 全ての形FLV-EP シリーズが接続可能 | |
| トリガ発光 | 同時発光 | 4ch合計 最大7.5Wまで | 最大7.5Wまで | 0ch接続時:1,2ch合計最大5.5Wまで 0ch未接続時:1,2ch合計最大7.5Wまで | |||
| 個別発光 | 1chあたり 最大7.5Wまで | 1chあたり 最大7.5Wまで | |||||
| 外部供給時DC24V | 常時発光 | 4ch合計 最大7.5Wまで | 最大7.5Wまで | 0ch接続時:1,2ch合計最大5.5Wまで 0ch未接続時:1,2ch合計最大7.5Wまで | - | ||
| トリガ発光 | 同時発光 | 4ch合計 最大15Wまで | 最大15Wまで | 0ch接続時:1,2ch合計最大14Wまで 0ch未接続時:1,2ch合計最大15Wまで | |||
| 個別発光 | 1chあたり 最大15Wまで | 1chあたり 最大15Wまで | |||||
| 駆動方式 | 定電圧方式 | 0ch:定電流方式 1ch/2ch:定電圧方式 | 定電流方式 | ||||
| 発光方式 | トリガ発光、常時発光 | ||||||
| 調光方式 | Duty調光または、電圧調光 Duty調光:PWM周波数100kHz、 調光ステップ255階調 電圧調光: 調光ステップ255階調 (いずれも画像センサコントローラより設定) | ・0ch Duty調光または、電流調光 ・1ch/2ch Duty調光または、電圧調光 Duty調光:PWM周波数 100kHz、調光ステップ255階調 電流調光/電圧調光: 調光ステップ255階調 (いずれも画像センサコントローラより設定) | Duty調光または、電流調光 Duty調光:PWM周波数100kHz、 調光ステップ255階調 電流調光:調光ステップ255階調 (いずれも画像センサコントローラより設定) | ||||
| トリガ発光 | 画像センサコントローラからのトリガ入力タイミングに同期して発光 | ||||||
| トリガ発光遅れ時間 | Ton:30μs以下 | ||||||
| 発光期間設定 | カメラのシャッタスピードに同期して自動設定 | ||||||
| 外部インタフェイス | カメラ接続ケーブル(本体から直出し) | ||||||
| 絶縁抵抗 | 0.5MΩ(DC100Vメガーにて) | ||||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+50℃、保存時:-15~+60℃(ただし、氷結・結露しないこと) | ||||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時/保存時:35~85%(ただし、結露しないこと) | ||||||
| 保護構造 | IP20(IEC60529) | ||||||
| 振動(耐久) | 10~150Hz(片振幅0.35mm)、X/Y/Z各方向80分 | ||||||
| 衝撃(耐久) | 150m/s2、6方向、各3回(上下・左右・前後) | ||||||
| 材質 | 筐体、カメラ取付用プレート:アルミ、ケーブル:PVC | ||||||
| 質量 | 約130g (カメラ取付用プレート含む) | 約120g (カメラ取付用プレート含む) | 約130g (カメラ取付用プレート含む) | 約120g (カメラ取付用プレート含む) | |||
| 付属品 | 取扱説明書、照明接続対応表、カメラ取付用プレート、取付用ねじ(M2セットねじ×4個、M2皿ねじ×4個、M4皿ねじ×4個) | ||||||
| 適合規格 | EN61326-1 *3、KC | ||||||
*1.形FH-S□12に取り付けるときは、形FH-SM12-XLC(別売り)をご使用ください。
*2.本製品の電源を外部入力電源(24V)から供給する場合は、画像センサコントローラとの電源投入順を同時または本製品が先になるようにしてください。
逆になった場合、本製品は24V外部入力を認識しないため、7.5Wより大きい照明の発光が行えません。
*3.Electromagnetic environment:Industrial electromagnetic environment(EN/IEC 61326-1 Table 2)
また本製品は、イミュニティ試験において、以下の条件を適用しています。
照明の明るさが10%以内で変動する可能性があります。
FLV-ATCシリーズ
| 項目 | 型番 | |
|---|---|---|
| 形FLV-ATC21024-□*1 | 形FLV-ATC41024-□*1 | |
| 接続照明数 | 2台 | 4台 |
| 適合照明 | 形FLVシリーズ(ただし、形FLV-EPシリーズ、形FLV-LNシリーズは除く) | |
| 電源電圧*2 | AC100V-240V、50/60Hz | |
| 消費電流 | 1A以下 | |
| 接続できる照明の電力 | 2ch合計 最大40Wまで 1chあたり 最大30Wまで | 4ch合計 最大40Wまで 1chあたり 最大30Wまで |
| 駆動方式 | 定電圧方式 | |
| 発光方式 | トリガ発光、常時発光 | |
| 調光方式 | 電圧調光:14.0V-24.0V | |
| トリガ発光 | トリガ入力端子からの入力に同期して発光 | |
| トリガ発光遅れ時 | Ton:100μs以下 | |
| 外部インタフェイ | トリガ入力端子台 | |
| 耐電圧 | AC1500V、50/60Hz、1分間 | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ(DC500Vメガーにて) | |
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+50℃、保存時:-15~c60℃(ただし、氷結・結露しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 動作時/保存時:35~85%(ただし、結露しないこと) | |
| 保護構造 | IP20(IEC60529) | |
| 振動(耐久) | 10~150Hz(片振幅0.1mm)、X/Y/Z各方向80分 | |
| 衝撃(耐久) | 150m/s2、6方向、各3回(上下・左右・前後) | |
| 材質 | 筐体:アルミ | |
| 質量 | 約800g | |
| 付属品 | 取扱説明書、AC入力用コード(*1) | |
| 適合規格 | EN61326-1 *3 | |
*1. 形式末尾の記号が付属コードのプラグ形状を表します。記号なしはAタイプになります。
*2. 本製品は、産業機械分野での機器組み込み用途専用品になります。
電気用品安全法(PSE法)に非対応のため、一般住宅・商店・小規模事務所などの電源設備に接続する用途に使用いただくことができません。
*3. Electromagnetic environment:Industrial electromagnetic environment(EN/IEC 61326-1 Table 2)
また本製品は、イミュニティ試験において、以下の条件を適用しています。
照明の明るさが10%以内で変動する可能性があります。