Safety Light Curtain [F3SG-SR]

Brand :
OMRON
Caution
Product Description
外形図
標準金具(中間金具兼用)(形F39-LSGF)を取り付ける場合
背面取り付け時

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
製品仕様
| 形式 | 形F3SG-4SRA□□□□-25 形F3SG-4SRB□□□□-25 | |||
|---|---|---|---|---|
| 性能 | 最小検出物体直径 | 不透明体 | ||
| φ25mm | ||||
| 光軸ピッチ | 20mm | |||
| 光軸数 | 8~124光軸 | |||
| レンズサイズ | 6.7W×4.5Hmm | |||
| 検出幅 | 160~2,480mm | |||
| 製品長 | - | |||
| 検出距離 | ロングモード | 0.3~20.0m | ||
| ショートモード | 0.3~7.0m | |||
| ※周囲温度-10~-30℃で動作する場合、ロングモード0.3~5.0m、ショートモード0.3~1.5mの検出距離でご使用ください。 | ||||
| 応答時間 ※1 | 標準 モード | ON→ OFF | 光同期:8~13ms 有線同期:10~17ms | |
| OFF→ ON | 光同期:40~65ms 有線同期:50~85ms | |||
| 2倍低速 モード ※2 | ON→ OFF | 光同期:16~26ms 有線同期:20~34ms | ||
| OFF→ ON | 光同期:80~130ms 有線同期:100~170ms | |||
| 4倍低速 モード ※2 | ON→ OFF | 光同期:32~52ms 有線同期:40~68ms | ||
| OFF→ ON | 光同期:160~260ms 有線同期:200~340ms | |||
| 8倍低速 モード ※2 | ON→ OFF | 光同期:64~104ms 有線同期:80~136ms | ||
| OFF→ ON | 光同期:320~520ms 有線同期:400~680ms | |||
| ※1. 単体使用時の応答時間。 詳細は、デジタルカタログ52ページを参照。連結時の応答時間は、「ユーザーズマニュアル(マニュアル番号:SGFM-726)」を参照。 ※2. SD Manager 3で選択可能。 | ||||
| 有効開口角(EAA)(IEC 61496-2) | 投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5°以下 | |||
| 光源 | 赤外LED(波長870nm) | |||
| 電源投入後立ち上がり時間 | 3s以下 | |||
| 電気的仕様 | 電源電圧(Vs) | SELV/PELV DC24V±20%(リップルp-p10%以下) | ||
| 消費電流 | 詳細は、デジタルカタログ52ページを参照 | |||
| 制御出力(OSSD) | PNPまたはNPNトランジスタ2出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定) 負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(ケーブル延長による電圧降下を除く)、 容量負荷1μF以下、誘導負荷2.2H以下 *1*2*3 漏れ電流1mA以下(PNP)、2mA以下(NPN) *4 *1. 形F3SG-4SRAについては、2連結時:負荷電流150mA以下、3連結時:負荷電流80mA以下。 *2. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下 *3. 誘導性負荷の値は、制御出力が頻繁にON/OFFを繰り返す場合の最大値です。 制御出力を4Hz以下で使用する場合は、使用できる誘導性負荷の値が大きくなります。 *4. 追加でコンデンサなどの容量性負荷を含む素子を接続する場合に考慮していただく値です。 | |||
| 補助出力 | PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定) 負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下* *インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。 | |||
| 出力動作モード | 制御出力 | 入光時ON(受光器が投光信号を受信すると制御出力がON) | ||
| 補助出力 | 制御出力情報(出力反転機能:有効)(出荷時設定)(SD Manager 3で選択可能) | |||
| 入力電圧 | テスト入力 | DC24V接続時に投光停止 ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約5.0mA)* OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約6.0mA)* 0V接続時に投光停止 ON電圧:0~3V(短絡電流 約6.0mA) OFF電圧:1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流 約5.0mA)* | ||
| 検出距離選択入力 | ロング:12V~Vs(短絡電流 約4.2mA)* またはオープンショート:0~3V(短絡電流 約4.2mA) | |||
| リセット入力/ 外部リレーモニタ入力 | PNP ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約9.5mA)* OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約13.0mA)* NPN ON電圧:0~3V(短絡電流 約13.0mA) OFF電圧:1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流 約9.5mA)* | |||
| ミューティング入力A/B、 プリリセット入力、 PSDI入力 | PNP ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約4.5mA)* OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約7.0mA)* NPN ON電圧:0~3V(短絡電流 約7.0mA) OFF電圧:1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流 約4.5mA)* | |||
| ※ここでのVsとは使用環境での電源電圧値です。 | ||||
| 過電圧カテゴリ(IEC 60664-1) | II | |||
| 表示灯 | 詳細は、デジタルカタログ60ページを参照 | |||
| 保護回路 | 出力負荷短絡保護 | |||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |||
| 耐電圧 | AC1,000V、50/60Hz、1分 | |||
| 形式 | 形F3SG-4SRA□□□□-25 形F3SG-4SRB□□□□-25 | |||
|---|---|---|---|---|
| 機能仕様 | 相互干渉防止機能 | スキャンコードによる光同期:2セット間の相互干渉を防止可能。 有線同期:3セット間の相互干渉を防止可能。 | ||
| 直列連結機能 | 連結数:3連結まで 総光軸数:255光軸まで | |||
| テスト機能 | セルフテスト(電源投入時および通電時) 外部テスト(テスト入力による投光停止機能) | |||
| 安全関連機能 | インターロック 外部リレーモニタ(EDM) プリリセット PSDI フィックスブランキング/フローティングブランキング リデュースドレゾリューション ミューティング/オーバーライド 相互干渉防止 PNP/NPN選択 応答時間変更 | |||
| 環境仕様 | 周囲温度 | 動作時 | -30~55℃(ただし氷結しないこと) | |
| 保存時 | -30~70℃ | |||
| 周囲湿度 | 動作時 | 35~85%RH(ただし結露しないこと) | ||
| 保存時 | 35~95%RH | |||
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ:受光面照度3,000lx以下 太陽光:受光面照度10,000lx以下 | |||
| 保護構造(IEC 60529) | IP65およびIP67(IEC 60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1) | |||
| 耐振動(IEC 61496-1) | 10~55Hz、複振幅0.7mm、3軸各軸とも20掃引 | |||
| 耐衝撃(IEC 61496-1) | 100m/s2、3軸各軸とも1,000回 | |||
| 汚染度(IEC 60664-1) | 3 | |||
| 接続仕様 | 本体ケーブル | 接続方式 | センサ側:専用コネクタ、外部側:M12コネクタタイプ(5ピン(投光器)、8ピン(受光器))または ケーブル引き出しタイプ、かん合時IP67等級、IP67G等級(JIS C 0920 附属書1)* *センサ本体が正しくかん合された状態での保護構造性能です。 ケーブル芯線が出ている部分は、本性能の対象外です。 | |
| 芯数 | 投光器側:5芯、受光器側:8芯 | |||
| ケーブル長 | 詳細は、デジタルカタログ38ページを参照 | |||
| ケーブル径 | 6mm | |||
| 許容曲げ半径 | R5mm | |||
| 直列連結 ケーブル | 接続方式 | センサ側:専用コネクタ、連結側:M12コネクタタイプ(5ピン(投光器)、8ピン(受光器))または 専用コネクタ、かん合時IP67等級、IP67G等級(JIS C 0920 附属書1)* *センサ本体および本体ケーブルが正しくかん合された状態での保護構造性能です。 | ||
| 芯数 | 投光器側:5芯、受光器側:8芯 | |||
| ケーブル長 | 詳細は、デジタルカタログ40ページを参照 | |||
| ケーブル径 | 6mm | |||
| 許容曲げ半径 | R5mm | |||
| 延長ケーブル ・片側コネクタ ・両側コネクタ | 接続方式 | M12コネクタタイプ(5ピン(投光器)、8ピン(受光器))、かん合時IP67等級* *M12コネクタが正しくかん合された状態での保護構造性能です。 ケーブル芯線が出ている部分は、本性能の対象外です。 | ||
| 芯数 | 投光器側:5芯、受光器側:8芯 | |||
| ケーブル長 | 詳細は、デジタルカタログ39ページを参照 | |||
| ケーブル径 | 6.6mm | |||
| 許容曲げ半径 | R36mm | |||
| ケーブル延長 | ケーブル延長の条件については、デジタルカタログ49ページを参照。 | |||
| 本体ケーブル | 光同期時:電源と投光器の間、電源と受光器の間、いずれも100m以内* 有線同期時:電源と投光器の間、電源と受光器の間、投光器と受光器の間、 いずれも100m以内* *インテリジェントタップ(形F39-SGIT-IL3)を接続する場合、 定格電源電圧DC24V~24V+20%通電時。 | |||
| 連結時 | 連結センサ間に使用する延長ケーブル:10m以内(直列連結ケーブル延長用*1 と本体ケーブル延長用*2は含まない) *1. 形F39-JGR3W *2. 形F39-JGR3K | |||
| 材質 | 筐体:アルミニウム合金 キャップ:PBT樹脂 光学カバー:アクリル樹脂 標準金具(中間金具兼用)(形F39-LSGF) : 亜鉛合金 FEプレート:ステンレス | |||
| 質量 | 詳細は、デジタルカタログ52ページを参照 | |||
| 付属品 | 取扱説明書、クイックインストールマニュアル、トラブルシューティングステッカ、 警告エリアラベル、終端キャップ(スキャンコード切り替え用)、 標準金具(中間金具兼用)(形F39-LSGF)* *付属数は検出幅によって異なります。 検出幅0160~1440 : 2セット(計4個)、1520~2480 : 3セット(計6個) | |||
| 形式 | 形F3SG-4SRA□□□□-25 形F3SG-4SRB□□□□-25 | |||
|---|---|---|---|---|
| 規格 適合 | 適合規格 | 詳細は、デジタルカタログ58ページを参照 | ||
| ESPEタイプ(IEC 61496-1) | タイプ4 | |||
| パフォーマンスレベル(PL)/安全カテゴリ | PL e/安全カテゴリ4(EN ISO 13849-1:2015) | |||
| PFHD | 1.1× 10-8以下(IEC 61508) | |||
| プルーフテスト間隔TM | 20年(IEC 61508) | |||
| SFF | 99%(IEC 61508) | |||
| HFT | 1(IEC 61508) | |||
| 分類 | タイプB(IEC 61508-2) | |||
規格表
標準金具(中間金具兼用)(形F39-LSGF)を取り付ける場合
背面取り付け時

* センサ片側(投光器または受光器)の取り付けに必要な数量です。センサ本体に、標準金具を付属しています。
※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。