Distance Setting Type Photoelectric Sensor E3AS-L

Brand :
OMRON
Caution
Product Description
外形図
コード引き出しタイプ/コネクタ中継タイプ

コネクタタイプ

製品仕様
定格/性能
| 項目 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|
| NPN出力 | 形E3AS-L200MN | 形E3AS-L80MN | ||
| PNP出力/COM3 | 形E3AS-L200MT | 形E3AS-L80MT | ||
| 検出方式 | 距離設定形 | |||
| 検出距離範囲 | 10mm~設定距離(白紙、黒紙100×100mm) | |||
| 設定範囲 | 40~200mm(白紙、黒紙100×100mm) | 20~80mm(白紙、黒紙100×100mm) | ||
| 投光スポット径(参考値) | □25mm(距離200mm時) | φ4mm(距離80mm時) | ||
| 応差 | 設定距離の10%以下 | 白紙:設定距離の2%以下 黒紙:設定距離の5%以下 | ||
| 反射率特性(白黒誤差) | 設定距離の10%以下 | 設定距離の5%以下 | ||
| 光源(発光波長) | 赤色発光ダイオード(624nm) | 赤色発光ダイオード(650nm) | ||
| 電源電圧 | DC10~30V(リップル(p-p)10%含む)Class2 | |||
| 消費電流 | 30mA以下 | |||
| 入出力 | 制御出力 | 負荷電源電圧DC30V以下 Class2、負荷電流100mA以下 (残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA未満:2V以下) オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります) | ||
| NPN | 出力1:NO(ノーマルオープン)、出力2:NC(ノーマルクローズ) | |||
| PNP/COM3 | 出力1:NO(ノーマルオープン)/COM□、出力2:NC(ノーマルクローズ) | |||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 | |||
| 応答時間 | 動作・復帰:各1ms以下 | |||
| 距離設定 | ティーチング方式/IO-Link通信での設定 | |||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱灯:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | |||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-20~+55℃、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結・結露しないこと) | |||
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと) | |||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |||
| 保護構造 | IP67(IEC60529)、IP69K(ISO20653)、IP67G(JIS C 0920 附属書1) | |||
| 表示灯 | 動作表示灯(橙色)、安定・通信表示灯(緑色*) * IO-Link通信モード(COMモード)時:点滅 | |||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m)、M8コネクタタイプ、M8コネクタ中継タイプ(標準コード長0.3m)、 M12スマートクリックコネクタ中継タイプ(標準コード長0.3m) | |||
| 質量 (梱包状態/ 本体のみ) | コード引き出しタイプ(2m) | 約135g/約90g | ||
| M8コネクタタイプ | 約75g/約30g | |||
| M8コネクタ中継タイプ | 約85g/約40g | |||
| M12スマートクリック コネクタ中継タイプ | 約95g/約50g | |||
| 材質 | ケース | ステンレス(SUS316L) | ||
| レンズ部 | メタクリル樹脂(PMMA) | |||
| 表示部 | ポリアミド11(PA11) | |||
| 主なIO-Link機能 | ・NO(ノーマルオープン)/NC(ノーマルクローズ)の動作モード切替 ・ティーチングの実行(2点ティーチング、背景ティーチング) ・しきい値の設定 ・制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択 ・設定初期化 ・キーロック機能設定(無効/有効(ボタンで解除可)/有効(ボタンで解除不可)) | |||
| IO-Link通信 仕様 | IO-Link仕様 | Ver1.1 | ||
| 伝送速度 | COM2(38.4kbps)、COM3(230.4kbps) | |||
| データ長 | PDサイズ:1byte、ODサイズ:1byte(M-sequence type:TYPE_2_1) | |||
| 最小サイクルタイム | COM3:1.2ms | |||
| 付属品 | 取扱説明書、コンプライアンスシート、インデックスリスト(IO-Linkタイプのみ付属) 注. 取りつけ金具は別売 | |||