Vacuum Unit, Vacuum Ejector System, ZK2□A Series, Single, Vacuum Ejector + With Valve + No Energy Saving Function
Caution
- Please refer to the catalog for details of specifications and materials.
- The product images are representative only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.
Product Description
[Features]
・ Energy saving vacuum ejector
・ Increased suction flow rate by 50% due to efficiency of vacuum ejector
·Effective in energy saving (amount of money conversion): 93% reduction
・ Sound damping and improved suction flow rate by adopting high muffling silencer
外形図
ZK2
A
B
G
□
K
R
E
□NL2A-□
エジェクタシステム・単体・供給弁/破壊弁付・圧力センサ/スイッチなし

| PVポートタイプ | B | ||
|---|---|---|---|
| ミリサイズ | 06 | φ6 | 9.7 |
| Vポートタイプ | A | C | ||
|---|---|---|---|---|
| ミリサイズ | 06 | φ6 | 8.3 | 4 |
| 08 | φ8 | 11.2 | 6 | |
※1 サイレンサ排気の場合、両側面スリットから排気されます(片側は必ず開放してください)。
※2 ポート排気の場合、ワンタッチ管継手から排気されます。
※3 パイロット圧排気はエジェクタの排気と共通排気です。
※4 ノズル径12、15は排気口付になります。
ZK2
A
B
G
□J□NL2A-□
エジェクタシステム・単体・供給弁付・圧力センサ/スイッチなし

| PVポートタイプ | B | ||
|---|---|---|---|
| ミリサイズ | 06 | φ6 | 9.7 |
| Vポートタイプ | A | C | ||
|---|---|---|---|---|
| ミリサイズ | 06 | φ6 | 8.3 | 4 |
| 08 | φ8 | 11.2 | 6 | |
※1 サイレンサ排気の場合、両側面スリットから排気されます(片側は必ず開放してください)。
※2 ポート排気の場合、ワンタッチ管継手から排気されます。
※3 パイロット圧排気はエジェクタの排気と共通排気です。
※4 ノズル径12、15は排気口付になります。
ZK2
A
B
G
□
K
R
E
□
P
T
LA-□
エジェクタシステム・単体・供給弁/破壊弁付・圧力センサ付

| PVポートタイプ | B | ||
|---|---|---|---|
| ミリサイズ | 06 | φ6 | 9.7 |
| Vポートタイプ | A | C | ||
|---|---|---|---|---|
| ミリサイズ | 06 | φ6 | 8.3 | 4 |
※1 サイレンサ排気の場合、両側面スリットから排気されます(片側は必ず開放してください)。
※2 ポート排気の場合、ワンタッチ管継手から排気されます。
※3 パイロット圧排気はエジェクタの排気と共通排気です。
※4 ノズル径12、15は排気口付になります。
ZK2
A
B
G
□
K
R
E
□□LA-□
A〜J
エジェクタシステム・単体・供給弁/破壊弁付・圧力スイッチ付

| PVポートタイプ | B | ||
|---|---|---|---|
| ミリサイズ | 06 | φ6 | 9.7 |
| Vポートタイプ | A | C | ||
|---|---|---|---|---|
| ミリサイズ | 06 | φ6 | 8.3 | 4 |
| 08 | φ8 | 11.2 | 6 | |
※1 サイレンサ排気の場合、両側面スリットから排気されます(片側は必ず開放してください)。
※2 ポート排気の場合、ワンタッチ管継手から排気されます。
※3 パイロット圧排気はエジェクタの排気と共通排気です。
※4 ノズル径12、15は排気口付になります。
製品仕様
仕様
| 使用温度範囲 (結露なきこと) | -5~50℃ | 圧力センサ・スイッチなし/圧力スイッチ付/ 省エネ機能付圧力スイッチ付/ IO-Link対応圧力スイッチ付 |
| 0~50℃ | 圧力センサ付 | |
| 使用流体 | 空気 | |
| 耐振動注1) | 30m/s2 | 圧力センサ・スイッチなし/圧力センサ付 |
| 20m/s2 | 圧力スイッチ付 | |
| 耐衝撃注2)注3) | 150m/s2 | 圧力センサ・スイッチなし/ 圧力センサ付 |
| 100m/s2 | 圧力スイッチ付 | |
| 規格 | CE/UKCAマーキング(EMC指令、RoHS指令) | |
| 型式 | ZK2-VA□K | ZK2-VA□R | ZK2-VA□J |
|---|---|---|---|
| 切換方式注4) | 供給弁:N.C. 破壊弁:N.C. | 供給弁: 自己保持・破壊弁連動 破壊弁:N.C. | 供給弁:N.C. 破壊弁:なし |
| バルブ構成 | パイロット式デュアル2ポート | パイロット式2ポート | |
| 使用圧力範囲 | 0.3~0.6MPa | ||
| 弁構造 | ポペットシール | ||
| 手動操作 | プッシュ式 | ||
| 定格電圧 | DC24V DC12V | ||
| 消費電力 | 0.4W | ||
| リード線 (ZK2-LV※※-A) | 導体断面積:0.2mm2(AWG24) | ||
| 絶縁体外径:1.4mm | |||
注2)X, Y, Z各方向 非通電で1回試験し特性を満たす。(初期における値)
注3)バルブタイプR(供給弁:自己保持・破壊弁連動)の場合、耐衝撃は50m/s2と
なります。
自己保持されます。供給弁は破壊弁ONと同時にOFFとなります。
圧力センサ・真空用圧力スイッチ仕様
圧力センサ
| 型式(センサ部 標準型式) | ZK2-PS1-A(PSE541) | ZK2-PS3-A(PSE543) | |
|---|---|---|---|
| 定格圧力範囲 | 0~-101kPa | -100~100kPa | |
| 耐圧力 | 500kPa | ||
| 出力電圧 | DC1~5V | ||
| 出力インピーダンス | 約1kΩ | ||
| 電源電圧 | DC12~24V±10%、リップル(p-p)10%以下 | ||
| 消費電流 | 15mA以下 | ||
| 精度 | ±2%F.S. (ただし周囲温度25℃時) | ||
| 直線性 | ±0.4%F.S. | ||
| 繰返し精度 | ±0.2%F.S. | ||
| 電源電圧による影響 | ±0.8%F.S. | ||
| 耐環境 | 温度範囲 | 保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと) | |
| 湿度範囲 | 動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと) | ||
| 温度特性 | ±2%F.S.以下(周囲温度25℃基準) | ||
| 材質 | ケース部 | 樹脂ケース:PBT | |
| 圧力検出部 | 圧力センサ受圧部:シリコン、Oリング:HNBR | ||
| リード線 | 耐油ビニルキャブタイヤケーブル(長円形)3芯、2.7×3.2mm、3m 導体断面積:0.15mm2 絶縁体外径:0.9mm | ||
真空用圧力スイッチ
| 型式(スイッチ部 標準型式) | ZK2-ZSE□□□-A(ZSE10) | ZK2-ZSF□□□-A(ZSE10F) | |
|---|---|---|---|
| 定格圧力範囲 | 0~-101kPa | -100~100kPa | |
| 設定圧力範囲/表示圧力範囲 | 10~-105kPa | -105~105kPa | |
| 耐圧力 | 500kPa | ||
| 設定最小単位 | 0.1kPa | ||
| 電源電圧 | DC12~24V±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接保護付) | ||
| 消費電流 | 40mA以下 | ||
| スイッチ出力 | 出力形式 | NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力(選択) | |
| 最大負荷電流 | 80mA | ||
| 最大印加電圧 | 28V(NPN出力時) | ||
| 残留電圧 | 2V以下(負荷電流80mA時) | ||
| 応答時間 | 2.5ms以下(チャタリング防止機能時:20,100,500,1000,2000ms選択) | ||
| 短絡保護 | 装備 | ||
| 繰返し精度 | ±0.2%F.S. ±1digit | ||
| 応差 | ヒステリシスモード | 0から可変注) | |
| ウインドコンパレータモード | |||
| 表示方式 | 3 1/2桁 7セグメントLED 1色表示(赤) | ||
| 表示精度 | ±2%F.S. ±1digi(t 周囲温度25±3℃時) | ||
| 動作表示灯 | スイッチ出力ON時点灯 OUT1:緑 OUT2:赤 | ||
| 耐環境 | 保護構造 | IP40 | |
| 温度範囲 | 保存時:-10~60℃(結露および凍結しないこと) | ||
| 湿度範囲 | 動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと) | ||
| 耐電圧 | AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間 | ||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 | ||
| 温度特性 | ±2%F.S. (周囲温度25℃基準) | ||
| リード線 | 耐油ビニルキャブタイヤケーブル 5芯、φ3.5、2m 導体断面積:0.15mm2(AWG26) 絶縁体外径:1.0mm | ||
注)印加圧が設定値付近で変動する場合、変動幅以上の応差を設定しないとチャタリングが発生します。
各部の名称(真空用圧力スイッチ)
出力(OUT1)表示(緑) | スイッチ出力OUT1がONの時に緑点灯します。 |
出力(OUT2)表示(赤) | スイッチ出力OUT2がONの時に赤点灯します。 省エネ機能付真空用圧力スイッチの場合は、供給用パイロット弁通電時に赤点灯します。 |
LED表示 | 現在の圧力状態、設定モードの状態、エラーコードを表示します。 |
ボタン(UP) | モードの選択およびON/OFF設定値を増加させます。 |
ピーク表示モードへの切換えに使用します。 | |
ボタン(DOWN) | モードの選択およびON/OFF設定値を減少させます。 |
ボトム表示モードへの切換えに使用します。 | |
ボタン(SET) | 各モードの変更と設定値の確定に使用します。 |

ボタン(UP)
ボタン(DOWN)
ボタン(SET)