Fitting NW40 ALP-40A (For Swagelok(R))

Brand :
AS ONE
Caution
Product Description
【Product Specifications】
・Model number: ALP-40A
・Material: Stainless steel (SUS304)
・Type: NW40
・A (mm): 55
・B (mm): 6.35 (1/4″)
・C (mm): 4.35
・L: 50
・For Swagelok

【Product Specifications】
・Model number: ALP-40A
・Material: Stainless steel (SUS304)
・Type: NW40
・A (mm): 55
・B (mm): 6.35 (1/4″)
・C (mm): 4.35
・L: 50
・For Swagelok