Rucksack EA927BH-61

Brand :
ESCO
Caution
Product Description
【Product Specifications】
・Material …Polyester (600Denier )
・size (W×D×H)…380×230×540mm
・Volume(L) …36

【Product Specifications】
・Material …Polyester (600Denier )
・size (W×D×H)…380×230×540mm
・Volume(L) …36